เผยแพร่สินค้าของคุณ
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
Woodstock 115
    NC Nordic Care

    Woodstock 115

    Woodstock chair with armrests comes with upholstered seat and back. The seat is protected by rubber weave as standard. The chair fits very well in assembly halls and auditoriums as it has connectors as optional extras.
    สเปคสินค้า
    • Woodstock is available in oak and birch and you can also have it stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      Connectors are available as optional extra.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woodstock-115
    • Product familyWoodstock
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)520
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (144)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)