เผยแพร่สินค้าของคุณ
Yes 097
Yes 097
Yes 097
Yes 097
    NC Nordic Care

    Yes 097

    The design chair you cannot help noticing. A rounded back that turns into armrests. Sticks in the back that form an innovative pattern. Yes chair is available with wooden seat or fixed upholstered seat. 

    สเปคสินค้า
    • Yes chair is available in birch clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice...

      If you go for a wooden seat we would highly recommend to add our beautiful sheep fur pad with article code Fårskinnsrondell 1010.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.yes-097
    • Product familyYes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Furniture / Chairs, Stools & Benches
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)510
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองUpholstery
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยลิทัวเนีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodeEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)
    2.4 จาก 5 ดาว 2.4 (9)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)