เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cladding LINK - wood fibers
Cladding LINK - wood fibers
    Neolife

    Cladding LINK - wood fibers

    Discover LINK : a range of bio-based cladding, based on a patented technology with a high content of upgraded wood fibres.

    It is the ingenious combination of plant and mineral for a sustainable and resistant material with certified technical performance!

    With its unique fake clerestory aesthetic, LINK provides an elegant and warm finish that will stand the test of time.

    Clever, optimised louvered boards, particularly suited to timber-frame façades.

    Low-carbon, maintenance-free, 100% recyclable at end of life and with an unprecedented fire rating (Euroclass B,s3,d0), the LINK cladding can fit in with any type of project.

    LINK range: 2 fully combinable profiles

    LINK 6: 6 cm waves

    LINK 14: 14 cm waves

    Features and benefits

    • Non-fading colours
    • Excellent dimensional stability
    • Resistant to weathering, insects and fungi
    • No maintenance or chemical treatment
    • Hidden screw fasteners
    • Quick installation by interlocking wide boards
    • Designed and manufactured in France

    Dimensions of the boards

    5 standard lengths: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

    Width of nested boards: 300 mm

    สเปคสินค้า
    •     LINK 6          

           LINK 14         

      Mass per unit area (kg/m²)          

             13.6

              12.5

      Flammable fuel load (MJ/m²)

             233

              213

      • Fire classification: Euroclass B,s3,d0
      • Impact resistance: Q4*
      • Wind resistance: V4*
      • Seismic zones: 1 to 4*
      • Labelled "Bio-based Product" by Karibati
      • 100% recyclable at end of life
      • Designed and manufactured in France 

      *Tests and approvals in progress

      Installation

      • Vertical, horizontal or underside installation
      • Installed on masonry, wood or metal walls
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cladding-link
    • Product familyCladding
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์LINK
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)28.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood-Plastic Composite (WPC)
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต
    • IFC classificationCovering
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • OmniClass Number23-15 15 11
    • OmniClass TitleWall Cladding Sections

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)