เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof
New Concept Louvers

Trenton Series Windowed Cupola with Pagoda Style Roof

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)
By day, our innovative windowed cupolas add an attractive accent. By night, they light up the sky like a miniature lighthouse. These conversation pieces are strictly ornamental; they do not vent. Choose from square, hexagonal, or octagonal base, and hip, pagoda, or bell roof. Standard models feature white base and middle section with copper roof, but they can be built in the color or finish of your choice (even two-tone) at no additional charge. Obscure or specialty glass is available (extra charge). Weather vanes are optional (but recommended) and cost extra.

Elegant and Functional
  • Cut cooling costs in summer
  • Reduce moisture buildup in winter
  • Extend the life of your roof
  • Add a touch of class

Low Maintenance
  • Made with PVC-coated aluminum (standard)
  • Copper-clad roof (standard)
  • Never need painting

Easy to Install
  • Shipped complete with weather vane mount and cutout for roof pitch
  • Three-part design makes hoisting and assembly a snap
  • Preinstalled, sturdy cleats secure cupola to roof

Built to Last
  • Sturdy construction
  • No exposed wood surfaces
  • Screened to keep pests and debris out

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ncl-1002
  • Product familyCupolas
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trenton Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-15
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง