Meet the Newline DV Series All-in-One Direct View LED Display
Intelligent All-In-One Display
The Newline DV Series is an exceptional All-in-One Direct View LED display that combines cutting-edge technology with seamless design. Whether used for advertising, presentations, or entertainment purposes, this Direct View LED display provides an immersive viewing experience that leaves a lasting impression.
Minimalist Design
Available in sizes 120”, 150” and 180” to provide the ultimate large-scale viewing experience, the Newline DV Series adopts a lightweight design with a sleek bezel-less display area with a 19.8mm cabinet mounted to a 6mm ultra-thin frame.
High Efficiency and Convenience
The All-in-One design integrates power supplies, speakers, control systems, and signal processing to streamline installation and reduce maintenance efforts. Weighing 50% less than conventional LED products and utilizing a centralized power supply that reduces power consumption, it’s a lightweight and sustainable offering that is guaranteed to make an impact.
Stunning Visuals
With its high-resolution LED panels, the DV Series delivers stunning visual performance and clarity, making it ideal for various indoor applications. This display boasts exceptional brightness levels and color reproduction, ensuring vivid and captivating visuals in any lighting condition. Advanced 24-bit color processing technology, 3840 Hz high refresh rate, and image calibration ensures that the solution delivers an unparalleled visual performance.
Multiple Interfaces
Multiple interfaces allows you to make the most of your DV Series:
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |