Meet the Next Generation of Commercial Displays NT+ Series Commercial Display
Streamlined innovation.
Simple is often best. The next generation of commercial 4K displays, the newly updated NT+ Series brings you everything you need for presentations, wireless casting, and sharing files and videos. Have everything you want on a bright, vivid display without paying for more features that your organization doesn’t need.
Better connection experience with USB-C
Step into your space and bypass the setup frustration. The mental checklist to grab the right cables, troubleshoot connectivity and hope everything else interacts well can be overwhelming. With plug & play USB-C, the entire setup process is streamlined to one cable and instant access. And it doesn’t stop there! Audio and video are transferred too.
Modular Wi-Fi with Casting
An optional Wi-Fi 6 module, which can be added to the NT+, offers greater capacity, security, efficiency and performance, enabling an enhanced connection for better teaching and conferencing experience. Native casting built into the display makes it easier than ever to connect. Connect to the display with cables or wirelessly cast straight to the display over the Internet.
Remote Display Management
Easily manage all of the displays in your organization with built-in Newline Display Management. Deploy and install apps, configure display settings, or broadcast messages from one centralized control panel.
Superior Image Quality & Brightness
The NT+ Series supports Ultra High-Definition (4K) resolution and leads the industry in brightness. Rely on continuous runtime to power your work at any moment. with a life span of up to 50,000 hours.
Sleek Bezel & Design
The newly redesigned NT+ Series offers a sleeker profile and slimmer bezel to elegantly blend in to your room’s décor. 55″ and 65″ inch models can also be mounted in portrait mode for use as digital signage.
Stream-lined Convenience
Save time by using a display designed entirely for what you need. The NT+ Series streamlines how you communicate in meetings or in the classroom by focusing on being a brilliant, easy to control display.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |