เผยแพร่สินค้าของคุณ
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
NewTechWood - Composite Deck Tiles
    NewTechWood

    NewTechWood - Composite Deck Tiles

    Turn these eyesores into stylish outdoor living space no matter where you live. UltraShield deck tile stands up to any weather – and that’s guaranteed.

    Turn that concrete slab into an elegant floor wrapped in the look of exotic hardwoods that fit your style.

    UltraShield deck tiles are highly-stain resistant and maintenance-free so you enjoy your outdoor living space more with each passing season.

    Choose from the full palette of colors to create the perfect look for your perfect space. Installs simply using a flexible locking system that can be secured from any side. deck tiles adapt to your needs, not the other way around.

    Matching trims are available to complete your style statement.

    NewTechWood UltraShield Naturale deck tiles are backed by a 10 year limited, transferable warranty.

    ติดต่อกับ NewTechWood

    สเปคสินค้า
    • 3 Sizes:

      11.8" x 11.8" (300mm x 300mm)

      23.6" x 11.8" (600mm x 300mm)

      35.4" x 11.8" (900mm x 300mm)

      Flexible Locking System

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.newtechwood-Composite-Deck-Tiles
    • Product familyUltraShield® Naturale™
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Deck Tiles
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)1
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักComposite
    • น้ำหนัก2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
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
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (10)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (11)