เผยแพร่สินค้าของคุณ
แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ แบบทึบแสง-S
แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ แบบทึบแสง-S
แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ แบบทึบแสง-S
แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ แบบทึบแสง-S

    แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ แบบทึบแสง-S

    แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ Millistone ผลิตจากหินกาบ (Slate) หินฟิลไลต์

    (Phyllite) หินอ่อน (Marble) และหินทราย (Sandstone) ธรรมชาติจากเหมืองหินทั่วโลกจึงให้สีและผิวสัมผัสที่ต่างกันไปในแต่ละรุ่น และด้วยเทคนิคการผลิตเฉพาะจึงทําให้แผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ Millistone แต่ละแผ่นมีมิติลวดลาย สี และผิวสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยแผ่นหินธรรมชาติวีเนียร์ Millistone มีนํ้าหนักเบาเพียง 1-3 กก./ตร.ม. จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการขนส่ง การจัดเก็บ และการติดตั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้าง ลดการเกิดฝุ่น ณ สถานที่ก่อสร้าง และยังสามารถใช้ในงานหรือในบริเวณที่หินธรรมชาติทั่วไปไม่สามารถใช้งานได้ได้อีกด้วย เช่น การติดตังบนผนังโค้งหรือเรียบ เสา คาน ฝ้าเพดาน ผนังพาร์ทิชัน เคาน์เตอร์ ้ไอส์แลนด์ในห้องครัว บานประตู หรือใช้เป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ngernma_Natural_Stone_Veneer_Millistone_Opaque-S
    • Product familyWall Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Natural Stone Veneer
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)610
    • ความลึก (มิลลิเมตร)3
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStone
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • OmniClass Number23-15 15 19
    • OmniClass TitleWall Coverings

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย