เผยแพร่สินค้าของคุณ
พื้นไม้ไผ่สำเร็จรูป EX
พื้นไม้ไผ่สำเร็จรูป EX
พื้นไม้ไผ่สำเร็จรูป EX
พื้นไม้ไผ่สำเร็จรูป EX

    พื้นไม้ไผ่สำเร็จรูป EX

    สำหรับงานภายนอกอาคาร ทรูกราส EX ผลิตด้วยเทคโนโลยี Strand Woven เช่นเดียวกับพื้นไม้ไผ่สำเร็จรูป ทรูกราส SW ต่างกันที่ ทรูกราส EX ถูกอบที่อุณหภูมิสูงกว่าและถูกอัดด้วยแรงดันสูงโดยใช้เทคโนโลยี Hot Press ทำให้ไม้มีความหนาแน่นสูงมาก โดยมีค่าความถ่วงจำเพาะมากกว่า 1 และมีความแข็งมาก โดยมีความแข็งมากกว่าไม้แดง(ตามวิธีการทดสอบ Janka Hardness) หลังจากการอัดด้วยแรงดันที่สูงมากจะได้ไม้ออกมาเป็นแท่งตามขนาดแม่พิมพ์ จากนั้นจึงนำไปแปรรูปเป็นพื้นไม้ โดยมีการขัดผิว และอาจมีการเคลือบผิวด้วยน้ำมันรักษาเนื้อไม้

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ngernma_TrueGrass_EX_Bamboo_Flooring_TrueGrass
    • Product familyBamboo Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TrueGrass EX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1860
    • กว้าง (มิลลิเมตร)140
    • ความลึก (มิลลิเมตร)20
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • OmniClass Number23-15 17 19
    • OmniClass TitlePreformed Flooring Equipment Systems

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย