เผยแพร่สินค้าของคุณ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ SW
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ SW

    ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ SW

    สำหรับงานภายในอาคาร ทรูกราส SW เป็นพื้นไม้ไผ่สำเร็จรูปสำหรับงานภายในอาคาร ผลิตด้วยเทคโนโลยี Strand Woven โดยนำไม้ไผ่ที่ปอกเปลือกแล้วมาฉีกให้เป็นชิ้น นำไป ต้มในกรดเพื่อกำจัดแป้งและน้ำตาลในเนื้อไม้ นำไปอบ ชุบกาว บรรจุลงในแม่พิมพ์ และอัดด้วยแรงดันสูงด้วยเทคโนโลยี Cold Press จนได้ไม้ออกมาเป็นแท่ง จากนั้นจึงนำไปแปรรูปเป็นพื้นไม้ไผ่ โดยมีการขัดผิวและเคลือบด้วย UV Cured Polyurethane Acrylate Coating และมีการลบมุมแบบ Micro Beveled พื้นไม้ไผ่สำเร็จรูปทรูกราส SW มีความแข็ง ใกล้เคียงกับไม้ประดู่และไม้แดง (ตามวิธีการทดสอบ Janka Hardness)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ngernma_TrueGrass_SW_Bamboo_Flooring_TrueGrass
    • Product familyBamboo Flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TrueGrass SW
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1850
    • กว้าง (มิลลิเมตร)135
    • ความลึก (มิลลิเมตร)14
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยไทย
    • ผลิตโดยไทย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
    • OmniClass Number23-15 17 19
    • OmniClass TitlePreformed Flooring Equipment Systems

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย