เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi PLFY-P140VEM-PA

ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi PLFY-P140VEM-PA

สำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและเลือกสรรแต่สุดยอดเทคโนโลยี กับสุดยอดระบบปรับอากาศแบบ คอมเพรสเซอร์เดียว รองรับเครื่องส่งลมเย็น Indoor Unit หลายเครื่อง โดดเด่นด้วยการทำงานระบบอินเวอเตอร์แบบเต็มระบบอย่างแท้จริง พร้อมระบบจ่ายน้ำยาทำความเย็นประสิทธิภาพสูงรองรับการเดินท่อน้ำยาระยะไกล ช่วยประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สเปคสินค้า
  • -Pass ASTM C834, Type OP, Grade NF -Tested for soundproofing performance according to ASTM E90 test method. -Soundproof at STC 54 when used with a wall system rated STC 54 or higher (for indoor noise). -Soundproof to OITC 48 when used with wall systems with OITC 54 or higher (for outdoor noise). -Tested antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. - Tested for flammability according to UL 94 HB test method. - Contains a mixture of volatile organic compounds in small quantities (Low VOC). -Passed VOC Content requirements according to SCAQMD Rule 1168, January 1, 2019 - Passed VOC Emissions requirements according to CDPH Standard Method V1.2-2017. - Can be painted over
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PROTITE_Adhesive-Sealant_Acoustical_Sealant
  • Product familyAdhesive&Sealant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sealant
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations

พื้นที่การขาย

เอเชีย