เผยแพร่สินค้าของคุณ
ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi JT-SB216KSN2

ระบบปรับอากาศ น้ำยาแปรผัน City Multi JT-SB216KSN2

สำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและเลือกสรรแต่สุดยอดเทคโนโลยี กับสุดยอดระบบปรับอากาศแบบ คอมเพรสเซอร์เดียว รองรับเครื่องส่งลมเย็น Indoor Unit หลายเครื่อง โดดเด่นด้วยการทำงานระบบอินเวอเตอร์แบบเต็มระบบอย่างแท้จริง พร้อมระบบจ่ายน้ำยาทำความเย็นประสิทธิภาพสูงรองรับการเดินท่อน้ำยาระยะไกล ช่วยประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สเปคสินค้า
  • -Meets ASTM C920, Type S, Grade NS, Class 25, Use NT, G, A standards. -Tested for antifungal performance in accordance with ASTM G21 test method. -Tested for antibacterial efficacy according to JIS Z 2801 test method. -Passed the antiviral efficacy test according to the TCID50 test method. -Supports movement of ±25% of the joint size according to ASTM C719 test method. -Maximum elongation over 500% according to ASTM D412 test method. -Tested for flammability according to UL 94 HB test method. -Tested at -40°C and 200°C -Contains a small amount of volatile organic compounds (Low VOC). -Passed VOC Content requirement in SCAQMD Rule 1168, January 1, 2019. -Passed VOC Emissions requirement in CDPH Standard Method V1.2-2017.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TAIKEN_Adhesive-Sealant_SR_Super_Silicone
  • Product familyAdhesive&Sealant
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Silicone Sealant
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSilicone
  • ออกเเบบโดยไทย
  • ผลิตโดยไทย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
  • OmniClass Number23-15 21 23
  • OmniClass TitleProtective Surface Impregnations

พื้นที่การขาย

เอเชีย