เผยแพร่สินค้าของคุณ
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)
    NICHIHA

    TYPE3030-SP003 (cladding/wall/facade)

    Nichiha EX Series panels are cement bonded fibrous wood particle products that are pressed with a surface texture. They are cut to a standard length of 3030mm or 1820mm with an effective cover width of 455mm and 16/18/21mm nominal thickness. The horizontal edges of the panel are machined with a complementary tongue and groove profile. For the 1820mm panels, the vertical edges have a tongue and groove profile as well. A compressible sealing strip is bonded onto the tongue which enables the panels to fit neatly together to form a weather resistant joint.

    The panels have been pre-finished using a durable multi-layered paint process to simulate a range of textured finishes.

    There is a range of color matched accessories including pre-formed external corners, joint sealants, various metal accessories such as trims and touch-up paint kits to speed installation and enhance the project finish and appearance.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.type3030-sp003
    • Product familyEX Series 3030
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SIMPLE
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)455
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3030
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFibercement
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - อลูมิเนียมคอมโพสิต

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (6)