เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Underfloor hook H
NICZUK

NICZUK Underfloor hook H

Usage: intended for fixing and laying pipes with the external diameter of up to 32 mm. Possibility of setting in the floor made of concrete of class not lower than C16/20. The shape of the mandrel ensures easy and quick assembly in the insulation layer at the same time guaranteeing stabilization of pipes laid during the screed realization.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.haki-h
  • Product familyPipe clamps without lining
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Underfloor hooks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)