เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Channel beam clamp KLM
NICZUK

NICZUK Channel beam clamp KLM

Usage: For connecting channels to steel girders. For creation of solid fixing on the structures of steel girders without the necessity of drilling or welding. Safe fixing with the use of two beam pipe clamps per one fixing. Integrated set adjusted to steel girders of every type.

File contents:

KLM-A - For usage witch channel type 30. (SZ-C, SZ-A)
KLM-MF - For usage witch channel type 41 (SZ-MF).
KLM-MH - For usage witch channel type 41 (SZ-MH).
KLM-MFH-D - For usage witch channel type 41 (SD-MFH, SZ-MI).
KLM-MH-D - For usage witch channel type 41 (SD-MH). 
KLM-MB
 - For usage witch channel type 50 (SZ-MB).
KLM-ME - For usage witch channel type 50 (SZ-ME).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.klamry-klm-stalowe
  • Product familyFastening and connecting elements
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Beam channel clamps
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)