เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Tacker clip K
NICZUK

NICZUK Tacker clip K

Usage: intended for fixing pipes and for laying floor heating with the diameter from 14 mm to 20 mm in thermal insulation layer. The sharpened mandrel shape ensures easy assembly and extra piping protect the pipes against moving when concrete levelling is performed.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.klipsy-k
  • Product familyPipe clamps without lining
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)