เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Fire stop pipe collar KO
NICZUK

NICZUK Fire stop pipe collar KO

Usage: fire protection sealing of passages: • flammable pipes, flammable pipes insulated with a cover made of synthetic foam, • steel and copper pipes insulated with a cover made of synthetic foam, • electric cables in protective pipe, via the fire divisions. • in the walls - two collars (on both sides of the wall) • in the ceilings - one collar (from the ceiling bottom) • free spaces, to the width of 5 mm, between the opening in the wall or in the ceiling and the pipe or external insulation cover of the pipe shall be filled with acrylic fire protection paste • gaps with the width greater than 5 mm shall be filled with cement mortar, gypsum mortar or mineral wool with the density not smaller than 150 kg/m 3 , • collar swelling insert may be cut to the required length, greater or equal to the external circumference of the protected pipe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kolnierze-ko
  • Product familyFirestop and fire protection system
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire stop collars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)