เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
NICZUK Double cantilever type 41-D
    NICZUK

    NICZUK Double cantilever type 41-D

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock the accessories better, they have a cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    SSD-MF2,5: Width = 41mm Height = 82mm

    SSD-MF2,0-240 L =240mm
    SSD-MF2,5-320 L =320mm
    SSD-MF2,5-480 L =480mm
    SSD-MF2,5-560 L =560mm
    SSD-MF2,5-800 L =800mm
    SSD-MF2,5-1040 L =1040mm

    SSD-MH2,5: Width = 41mm Height = 124mm

    SSD-MH2,5-480 L =480mm
    SSD-MH2,5-560 L =560mm
    SSD-MH2,5-800 L =800mm
    SSD-MH2,5-1040 L =1040mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.konsole-mf-d
    • Product familyChannels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Double cantilever arms MF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)41
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
    • รหัส ETIMEC001285
    • ชื่อ ETIMMounting rail
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)