เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Vertical cantilever type 41
NICZUK Vertical cantilever type 41
    NICZUK

    NICZUK Vertical cantilever type 41

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation and serrated edges in order to lock accessories better better, with cut centimetre scale on the channel side.

    File contents:

    MF2,5: Width = 41mm Height = 41mm

    SS90-MF2,5-240 L =240mm
    SS90-MF2,5-320 L =320mm
    SS90-MF2,5-480 L =480mm
    SS90-MF2,5-560 L =560mm
    SS90-MF2,5-800 L =800mm
    SS90-MF2,5-1040 L =1040mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.konsole-mf-obrocone-90
    • Product familyChannels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical cantilevers MF
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)41
    • กว้าง (มิลลิเมตร)41
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
    • รหัส ETIMEC001285
    • ชื่อ ETIMMounting rail
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (17)