เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Flat connector XX3
NICZUK Flat connector XX3
    NICZUK

    NICZUK Flat connector XX3

    Usage: for structural connection of mounting channels, it allows for multiple adjustment of the fastening opening location in the channel. They ensure reliable connection of flat and spatial fastening systems.

    File contents:

    XX3-A90: A x g [mm] = 30x4, for usage with channels type 30.
    XX3-MF90:
    A x g [mm] = 40x5, for usage with channels type 41.
    XX3-MB90:
    A x g [mm] = 45x5, for usage with channels type 50.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ksztaltki-xx3
    • Product familyChannels accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Connecting plates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
    • รหัส ETIMEC000483
    • ชื่อ ETIMCoupler for support/profile rail

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (16)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)