เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Channel type L
NICZUK Channel type L
NICZUK Channel type L
    NICZUK

    NICZUK Channel type L

    Usage: universal channel system for building fastening systems, with repeatable perforation.

    File contents:

    Width = 30mm Height = 30mm
    SZ-L2,0
    SZ-L3,0

    Lenght = 2000mm, 3000mm, 4000mm, 6000mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.profile-l
    • Product familyChannels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Channels L
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)30
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
    • รหัส ETIMEC001285
    • ชื่อ ETIMMounting rail
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)