เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Sliding support PPS3-U
NICZUK

NICZUK Sliding support PPS3-U

Usage: For assembly of pipelines with axial operation, one-point or two-point attachment. For assembling pipelines as supports and suspension. Allows axial transition in the pipeline.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.slizgi-pp3u
  • Product familyFixed points and sliding plates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • รหัส ETIMEC010040
  • ชื่อ ETIMSliding piece
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)