เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Sliding support PSB2
NICZUK

NICZUK Sliding support PSB2

Usage: for the assembly of systems which are subject thermal extension. They take over the pipelines’ axial elongations and level the tensions in the places of fixing. Designed for the assembly to the base and to the structures made of mounting channels. Designed for the assembly in the pipeline support version.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.slizgi-psb2
  • Product familyFixed points and sliding plates
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding supports
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองHigh-density polyethylene (HDPE)
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
  • รหัส ETIMEC010040
  • ชื่อ ETIMSliding piece
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)