เผยแพร่สินค้าของคุณ
NICZUK Sloped angle rod connector WP
NICZUK Sloped angle rod connector WP
    NICZUK

    NICZUK Sloped angle rod connector WP

    Usage: Direct assembly to structural elements and channels, applied for cross beams and lashings. For all applications with inclined building elements. For lashings at any angles (it is possible to set the angle from 0 to 90). It has two openings fi 13 mm. Easy assembly and adjustment of the threaded rod length.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wspornik-wp
    • Product familyFastening and connecting elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sloped angle rod connectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ระบบแขวน
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (15)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (17)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)