เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
Mistral Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Mistral Drying Cabinet 60 (1900)

    Drying cabinet with timer function that is controlled with two knobs where you set the actual mode and drying time.

    High floor model with up to 3 rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet to ensure that the cabinet stands correctly. The drying cabinet can advantageously replace the drying rack in the living room, which also minimizes the humidity in the room.

    High floor standing model with three pull-out and foldable hangers, as well as three door hangers. Supplied with ventilation connections. 6kg laundry drying capacity. Timer controlled with easy to use handles. 16m hanging length.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Easy_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Product familyDrying Cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Easy Dryer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes drying cabinets
    • OmniClass Number23-21 23 51
    • OmniClass TitleResidential Laundry Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)