เผยแพร่สินค้าของคุณ
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
Solano Drying Cabinet 60 (1900)
    NIMO

    Solano Drying Cabinet 60 (1900)

    The market's fastest drying cabinet that dries your clothes gently.

    With the sensor technology, you normally save 40% energy and up to 85% energy compared to traditional drying cabinets with the help of the unique program ECO +. The built-in sensor turns off the cabinet when clothes are dry and In addition to automatic programs it´s possible to control the drying manually. Up to three rows of folding and extendable hangers depending on the choice of model. Comes with ventilation connections and adjustable feet.

    Supplied with ventilation connections. 6kg laundry drying capacity. Timer controlled with easy to use knobs. 16m hanging length.

    Available in three different colors (white, titanium and black), and in three different interiors.

    For more information, visit our webbsite www.nimoverken.com or contact our sales team at sales@nimoverken.com

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sensor_Dryer_1900_drying_cabinet
    • Product familyDrying Cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sensor Dryer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1900
    • กว้าง (มิลลิเมตร)595
    • ความลึก (มิลลิเมตร)610
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)60
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_14
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes drying cabinets
    • OmniClass Number23-21 23 51
    • OmniClass TitleResidential Laundry Dryers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (22)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (31)