Lèvita – an urban luminaire by the brand Lorelux – is among the first Made in Italy luminaires made from high-performance polyethylene. Like all luminaires by Lorelux, it features a monomaterial, mass-coloured body made with over 50% recycled plastic, ensuring strength, durability, and a circular life cycle—from production to complete recycling at the end of its life. Lèvita stems from a widespread archetype, the luminaire with two arms, and redefines it in the softness of its curves, in the softness of its dome, but above all in its proportions. The deliberate upward tension makes it a light object. It is ideal for illuminating squares, urban parks and city centres, blending perfectly into both classical and contemporary contexts, thanks to its slender and elegant volume.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |