Bollard sustainable, ultra-resistant and with exclusive design.
Cloche Mini B is the first bollard made in Italy, crafted from high-performance post-consumer polyethylene. Like all luminaires of the Lorelux brand, it features a single-material, mass-coloured body made with over 50% recycled plastic, ensuring strength, durability, and a circular life cycle -from production to complete recycling at the end of its life. Available in both bollard and wall-mounted versions, Cloche Mini reinterprets the iconic lines of the Cloche outdoor luminaire on a smaller scale, making it ideal for resorts, gardens, and refined architectural spaces. It offers a wide range of finishes and photometries and is available in various heights. Able to blend naturally into the landscape in which it is placed, it is designed to integrate with other luminaires from the same collection, creating an organic effect with strong aesthetic impact.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป |
|---|
กรีซ |
เกาะไอล์ออฟแมน |
เกิร์นซีย์ |
โครเอเชีย |
เจอร์ซีย์ |
เช็กเกีย |
ซานมาริโน |
เซอร์เบีย |
ไซปรัส |
เดนมาร์ก |
นครรัฐวาติกัน |
นอร์เวย์ |
เนเธอร์แลนด์ |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา |
บัลแกเรีย |
บาร์เบโดส |
เบลเยียม |
โปรตุเกส |
โปแลนด์ |
ฝรั่งเศส |
ฟินแลนด์ |
มอนเตเนโกร |
มอลโดวา |
มอลตา |
มาซิโดเนียเหนือ |
โมนาโก |
ยิบรอลตาร์ |
ยูเครน |
เยอรมนี |
รัสเซีย |
โรมาเนีย |
ลักเซมเบิร์ก |
ลัตเวีย |
ลิกเตนสไตน์ |
ลิทัวเนีย |
สเปน |
สฟาลบาร์และยานไมเอน |
สโลวาเกีย |
สโลวีเนีย |
สวิตเซอร์แลนด์ |
สวีเดน |
สหราชอาณาจักร |
หมู่เกาะแฟโร |
หมู่เกาะโอลันด์ |
ออสเตรีย |
อันดอร์รา |
อิตาลี |
เอสโตเนีย |
แอลเบเนีย |
ไอซ์แลนด์ |
ไอร์แลนด์ |
ฮังการี |