เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting
    Nixalite of America, Inc

    Nixalite® Bird-Net Bird Exclusion Netting

    2.4 จาก 5 ดาว2.4(7 รีวิว)
    Seamless construction, durability and economy make Bird-Net Bird Netting a good choice for all bird exclusion jobs. Made from 6-ply HDPE polyethylene, Bird-Net is abrasion, rot, flame and UV resistant. Nixalite Bird Net has a strong 49 lb. knotted breaking strength, comes in two mesh sizes and several netting sizes.
    สเปคสินค้า
    • tem # (black)Item # (stone)Net Size
      BNet B3/4 25x25BNet S3/4 25x25BNet 3/4" mesh 25' x 25'
      BNet B3/4 25x50BNet S3/4 25x50BNet 3/4" mesh 25' x 50'
      BNet B3/4 25x100BNet S3/4 25x100BNet 3/4" mesh 25' x 100'
      BNet B3/4 50x50BNet S3/4 50x50BNet 3/4" mesh 50' x 50'
      BNet B3/4 50x100BNet S3/4 50x100BNet 3/4" mesh 50' x 100'
      BNet B3/4 100x100BNet S3/4 100x100BNet 3/4" mesh 100'x100'
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bird-netting-bird-exclusion-net-nixalite
    • Product familyBird Netting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Bird Netting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - แลนด์สเคปอื่นๆ
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 81 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBird Control Devices
    • OmniClass Number23-19 25 11 11 15
    • OmniClass TitleBird Netting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ