เผยแพร่สินค้าของคุณ
Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose
Noberne Doors

Healthcare - Finger Guard Double Leaf SureClose

Health care doors have been specifically designed with recovery in mind, from the choice of door closers and finishes to special acoustic seals. Download Revit content for the Healthcare Doorset containing all of the options avalible to fully customise the door system.
สเปคสินค้า
  • Options include: - 10 Vision Panel Options - 3 Vision Panel Frame Options - 1 Tick Box to activate the Vision Panel - 1 Acustic Seal Tick Box Option - 3 Hinge Options - 1 Internal Thumb Turn Handle Option - 1 Internal Door Handle and Escutchion Option - 3 Handle Options - 1 Tick Box to activate External Handle - 2 Handle Back Plate Options - 3 Locket Options - 1 HTM Fire Disk Tick Box Option - 7 Fire Signage Options - 3 Fire Rating Options - 4 Door Stop Options - 1 Tick Box Option to activate metal door frame (Swiftfit) - 1 Tick Box Option to activate hardwood door frame - 6 Door Closer Options
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DoubleLeafSureClose
  • Product familyHealthcare
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Healthcare
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)