เผยแพร่สินค้าของคุณ
Series 10C Unequal Leaf NG11
Series 10C Unequal Leaf NG11
Series 10C Unequal Leaf NG11
Series 10C Unequal Leaf NG11
    Noberne Doors

    Series 10C Unequal Leaf NG11

    ​The Series 10 (C) 54mm NFR anti-vandal door is manufactured using a solid laminated timber core or timber perimeter framed high density flaxboard core, with the addition of 1mm thick Zintec steel sheet both sides to provide increased resistance to attack. Doors are Plywood faced for paint finish for external door application or MDF faced for paint, veneer faced or laminate faced for internal applications.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Series10CUnequalNG11
    • Product familySecurity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Series 10C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-13
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (20)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (5)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (35)