เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noblessa Carcase fillers UPE-V
Noblessa

Noblessa Carcase fillers UPE-V

Noblessa Carcase Fillers are manufactured to the same high construction standards as Noblessa carcases, ensuring precise integration and long-lasting visual quality. All fillers use durable melamine-coated surfaces that are resistant to scratching and wear, and feature impact-resistant PP edge banding designed to protect against moisture and daily use. The material structure ensures stability over time, and the lacquered, low-emission construction aligns with Noblessa’s stringent quality and environmental criteria. Carcase fillers are designed to provide seamless alignment between cabinets and walls, maintaining consistent sightlines and a high-quality finish throughout the installation.
สเปคสินค้า
  • Angle filler Continuous front material, variable from 50 to 170 mm, Planning dimensions: 630 - 750 mm 1st dimension = left 2nd dimension = right 630-750 x 720 x 16
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Carcase-fillers-UPE-V
  • Product familyKitchen unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filler/panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCasework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework