เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noblessa Upright - top shelves WW16
Noblessa

Noblessa Upright - top shelves WW16

Noblessa upright top shelves are made from durable 16 mm melamine-coated panels, offering a stable and easy-care solution for bridging and connecting tall-unit layouts. Their moisture-resistant PP edging and precise construction ensure long-lasting performance and a clean, seamless appearance within any kitchen design. Ideal for creating continuous lines and functional transitions between tall units.
สเปคสินค้า
  • Upright at end of run / intermediate upright for wall units 16 x 720 x 372 16 x 792 x 372 16 x 864 x 372
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Upright-top-shelves-WW16
  • Product familyKitchen unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Filler/panels
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework