เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noblessa Wall units WDAF60
Noblessa

Noblessa Wall units WDAF60

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
สเปคสินค้า
  • Wall unit for slimline cooker hoods internal panel, metal grids, 80 mm deep, the number of metal grids depends on the built-in dimensions of the cooker hood,. Mounting rails are included in delivery 600 x 576 x 350 600 x 720 x 350 600 x 792 x 350 600 x 864 x 350
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall-units-WDAF60
  • Product familyKitchen unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework