เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noblessa Wall units WR
Noblessa

Noblessa Wall units WR

Noblessa wall units with one hinged door provide durable, space-efficient storage with a 350 mm deep melamine-coated carcase. Soft-closing Sensys hinges ensure smooth operation, while 16 mm shelves and lacquered HDF back panels deliver long-lasting stability. Precise mounting hardware ensures secure installation and a clean, seamless appearance in any kitchen.
สเปคสินค้า
  • Open shelf wall unit 2 fixed shelves, side depth: 371 mm. Mounting rails are included in delivery 150 x 720 x 371 150 x 792 x 371 150 x 864 x 371 200 x 720 x 371 200 x 792 x 371 200 x 864 x 371 300 x 720 x 371 300 x 792 x 371 300 x 864 x 371 400 x 720 x 371 400 x 792 x 371 400 x 864 x 371 450 x 720 x 371 450 x 792 x 371 450 x 864 x 371 500 x 720 x 371 500 x 792 x 371 500 x 864 x 371 600 x 720 x 371 600 x 792 x 371 600 x 864 x 371
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Wall-units-WR
  • Product familyKitchen unit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองMelamine
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework