เผยแพร่สินค้าของคุณ
Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction
Noblessa

Noblessa Worktop Concrete slate grey reproduction

The Noblessa Concrete Slate Grey reproduction worktop combines a refined slate-inspired concrete look with a highly durable melamine-coated surface. Abrasion-resistant, easy to maintain, and tested for heat, moisture, UV and chemical resistance, it delivers long-lasting stability and dependable everyday performance for modern kitchen designs.
สเปคสินค้า
  • 354 Concrete slate grey reproduction. Worktop APN with N edge Rounded front edge, sides sealed with straight décor edge Worktop APD with décor edge front and side edges coated with straight décor edging material, 1.5 mm thick 50-5100 x 16 x 250-1200 50-5100 x 38 x 250-1200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Worktop-Concrete-slate-grey-reproduction
  • Product familyWorktops
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worktops
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChipboard
  • วัสดุรองLaminate
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework