เผยแพร่สินค้าของคุณ
[Sustainability Information] Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver
[Sustainability Information] Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver
[Sustainability Information] Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver
[Sustainability Information] Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver

    [Sustainability Information] Horizontal Louver 25mm x 100mm - WOODSPEC Feather Louver

    This product page is intended for users in Japan.

    Please use the separate product page provided for standard BIM data downloads.
    สเปคสินค้า
    • This product page is intended for users in Japan.

      Please use the separate product page provided for standard BIM data downloads.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.woodspec_louver_horizontal_25x100_Circularity-data-pj
    • Product familyWoodSpec
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Feather Louver
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-09-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)25
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองPolystyrene (EPS)
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - วัสดุบังแสงเงา
    • UNSPSC nameLouvers
    • UNSPSC code30161901
    • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLouvre and shading mounting brackets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLouvers
    • OmniClass Number23-17 21 11 15
    • OmniClass TitleExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II CodeB10
    • CSI UniFormat II TitleSUPERSTRUCTURE

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย
    ญี่ปุ่น

    สินค้าใกล้เคียง