เผยแพร่สินค้าของคุณ
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
Akalla pergola
    Nola

    Akalla pergola

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(82 รีวิว)
    Akalla is a new functional pergola system with trellis sections and square pillars. Spacious, yet simple in its construction. It can contain, for example, a set of furniture, planters and / or bicycles. Akalla has a black steel frame with oiled oak. Available prepared with roof in plywood, in case you want to add a metal roof or a sedum roof. The dimensions are also adapted so that it is possible to add a roof with corrugated plastic. The system can easily be expanded and supplemented with extension kits. For special requests, please contact us at Nola. Design: Nola.
    สเปคสินค้า
    • Start section and expansion. Assembly required. Akalla can easily be expanded and supplemented with extension kits. Extension and trellis section are sold separately. Material: Steel: posts 80 × 80 × 3 mm. All steel is galvanized, yellow chromated and powder coated. Standard color black RAL 9005th. Alternative colors are available at an additional cost. Wood: wooden oiled oak. Maintenance: Oiled wooden slats should be re-oiled once or twice a year. Over time the wood will darken and with time the oak aging and becomes beautiful gray-silver. Damage to the steel repainted with alkyd paint.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.akalla_pergola
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pergolas
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2710
    • กว้าง (มิลลิเมตร)5075
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2740
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองOak
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
    • IFC classificationFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (32)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (37)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (24)