เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Bor Outward opening Lejonet 801

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: NORDAN-BLB001
แบรนด์: NorDan
Product family: NorDan
กลุ่มสินค้า: Bor
วันที่เผยแพร่: 2019-11-04
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (1)

Outward opening entrance door.

Which door is yours?
The indiviual expression in combination with high quality, great sense of detail and robust construction are key aspects when we design our doors. Your door should match the house, be beautiful to behold and have a professional design – both when it comes to security and energy aspects. Our product range contains as much modern features as classical designs.

Our doors keeps in shape
Imagine coming home, unlocking the door and feeling calm and safe. You close a robust and secure entrance door behind you made with double steel plates and extra climate sealing. You know you have a unique door where advanced technology doesn´t interfere with elegant design. Our doors are weatherproof and keeps its shape.

 For personal reasons 
The entrance door is the gateway to your home, it welcomes you and is the first impression for your guests. It is therefor imporatant to choose a proper door! It should live up to all quality- and security requirements, and at NorDan you can choose from a wide range of entrance doors, all having a unique construction with double steel plates, guaranteeing shape stability and security. An additional bonus is the opportunity to get your door in your favourite color and with a variety of accessories. If you´re looking for a personal door with built-in security, NorDan is your option!

Dimensions

Frame dimension: 56 x 105 mm
Door leaf thickness: 69 mm
Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm
Opening width at 90˚, e.g M10: 825 mm

Standard Attributes

Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016 
Energy classification: EN-10077-2, U-value: 0,76 W/m2K
Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB (-4:-5) 
Fire rating: EI30 optional
Air permeability: EN-12207, class 4+
Rain resistance: Class E900+
Burglar resistance: EN-1627, RC2 optional


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Steel
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-23
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Doorsets
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doorsets
NBS Reference รหัส: 59-23
NBS Reference รายละเอียด: Doorsets
จำนวน OmniClass: 23-17 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Doors

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

ชื่อ มูลค่า
Frame Material Wood

Miljöinformation

BASTA

BASTA

eBVD

eBVD

ชื่อ มูลค่า
eBVD PDF https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/2648/2/Pdf

BIMobject®