เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bor Outward opening Pluto 892
Bor Outward opening Pluto 892
    NorDan

    Bor Outward opening Pluto 892

    Outward opening entrance door.

    Which door is yours?
    The indiviual expression in combination with high quality, great sense of detail and robust construction are key aspects when we design our doors. Your door should match the house, be beautiful to behold and have a professional design – both when it comes to security and energy aspects. Our product range contains as much modern features as classical designs.

    Our doors keeps in shape
    Imagine coming home, unlocking the door and feeling calm and safe. You close a robust and secure entrance door behind you made with double steel plates and extra climate sealing. You know you have a unique door where advanced technology doesn´t interfere with elegant design. Our doors are weatherproof and keeps its shape.

    For personal reasons 
    The entrance door is the gateway to your home, it welcomes you and is the first impression for your guests. It is therefor imporatant to choose a proper door! It should live up to all quality- and security requirements, and at NorDan you can choose from a wide range of entrance doors, all having a unique construction with double steel plates, guaranteeing shape stability and security. An additional bonus is the opportunity to get your door in your favourite color and with a variety of accessories. If you´re looking for a personal door with built-in security, NorDan is your option!

    สเปคสินค้า
    • Dimensions

      Frame dimension: 56 x 105 mm   
      Door leaf thickness: 69 mm  
      Module dimension, e.g. M10-21: 990 x 2088 mm  
      Opening width at 90˚, e.g M10: 815 mm

      Standard Attributes

      Product standard: EN-14351-1:2006 + A2:2016  
      Energy classification: EN-10077-2, U-value: 1,1 W/m2K 
      Sound reduction: EN-ISO-10140-2, Rw 31 dB
      Fire rating: N/A
      Air permeability:
      EN-12207, Class 4
      Rain resistance: EN-12208, Class 9A
      Burglar resistance: N/A

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.NORDAN-ED01DSO-B092
    • Product familyExternal doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Favourite
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-12-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit