เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ND NTech Patio door

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: NORDAN-SD
แบรนด์: NorDan
Product family: NorDan
กลุ่มสินค้า: NTech
วันที่เผยแพร่: 2016-09-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 3
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Sliding patio door. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Norway
ผลิตใน: Norway

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-30
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Door And Window Systems
Uniclass 2015 รหัส: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference รหัส: 10-50-25-25
NBS Reference รายละเอียด: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
จำนวน OmniClass: 23-17 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors