เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: NORDAN-TB
แบรนด์: NorDan
Product family: NorDan
กลุ่มสินค้า: NTech Villa
วันที่เผยแพร่: 2016-09-15
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Aluminium
ออกแบบใน: Norway
ผลิตใน: Poland

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - อุปกรณ์ประตู
IFC classification: Window
ชื่อ UNSPSC: Windows
รหัส UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 รหัส: JL10
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Windows
Uniclass 2.0 รหัส: PR-59-97
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Windows
Uniclass 2015 รหัส: EF_25_30
Uniclass 2015 รายละเอียด: Doors and windows
NBS Reference รหัส: 59-97
NBS Reference รายละเอียด: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
จำนวน OmniClass: 23-17 13 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows