เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Back Pressure Flap Valve
Nordfab Ducting

QF Back Pressure Flap Valve

Non return air valve, to prevent air circulating

ORDER EXAMPLE:
Back Pressure Flap Valve Galv 250QF

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    160Galv68210002126‍
    200Galv88210002127‍
    250Galv118210002128‍
    315Galv178210002129‍
    350Galv188210002130‍
    400Galv238210002131‍
    450Galv298210002132‍
    500Galv338210002133‍
    560Galv418210002134‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qf-back-pressure-flap-valve
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย