เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF End Cap
Nordfab Ducting

QF End Cap

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems. The Quick-Fit™ rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting. QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.

ORDER EXAMPLE:
End Cap Galv 0,7mm 315QF

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm500,168210001012‍
    100Galv0,7mm500,268210001013‍
    125Galv0,7mm500,408210001014‍
    140Galv0,7mm500,468210001015‍
    150Galv0,7mm500,308210001016‍
    160Galv0,7mm500,348210001017‍
    180Galv0,7mm500,428210001018‍
    200Galv0,7mm500,608210001019‍
    224Galv0,7mm500,658210001020‍
    250Galv0,7mm500,688210001021‍
    300Galv0,7mm500,908210001022‍
    315Galv0,7mm500,958210001023‍
    350Galv0,7mm501,088210001024‍
    400Galv0,9mm501,368210001025‍
    450Galv0,9mm501,698210001026‍
    500Galv0,9mm501,918210001027‍
    560Galv0,9mm502,208210001028‍
    630Galv0,9mm502,508210001029‍
    710Galv0,9mm502,908210001030‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qf-end-cap
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adapters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย