เผยแพร่สินค้าของคุณ
QFS Duct L=1,5 m
Nordfab Ducting

QFS Duct L=1,5 m

Nordfab Quick-Fit® Ducting saves time and reduces costs during installation into process ventilation / dust collection systems.
The Quick-Fit rolled edges on our duct allow quick and easy connections with the QF Clip when installing, extending, or taking apart runs of ducting.
QF Duct can be reused after cleaning or when relocating machinery during shop floor changes.
The solid welds on Nordfab's Welded (W) QF Duct Pipe prevent leakage, saving energy costs.
Available in galvanised or 304SS

ORDER EXAMPLE:
Duct W Galv 0,7mm 125QF L=1,5m

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,18240020380‍
    100Galv0,7mm15002,68240020383‍
    125Galv0,7mm15003,28240020386‍
    140Galv0,7mm15003,68240020389‍
    150Galv0,7mm15003,98240020392‍
    160Galv0,7mm15004,18240020395‍
    180Galv0,7mm15004,78240020398‍
    200Galv0,7mm15005,28240020401‍
    224Galv0,7mm15005,88240020404‍
    250Galv0,7mm15006,58240020407‍
    300Galv0,7mm15007,88240020410‍
    315Galv0,7mm15008,28240020413‍
    350Galv0,7mm15009,18240020416‍
    400Galv0,9mm150013,38240020419‍
    450Galv0,9mm1500158240020422‍
    500Galv0,9mm150016,68240020425‍
    560Galv0,9mm150018,68240020428‍
    630Galv0,9mm1500218240020431‍
    710Galv0,9mm150023,68240020434‍
    80304SS0,7mm15002,18240020720‍
    100304SS0,7mm15002,68240020723‍
    125304SS0,7mm15003,28240020726‍
    140304SS0,7mm15003,68240020729‍
    150304SS0,7mm15003,98240020732‍
    160304SS0,7mm15004,18240020735‍
    180304SS0,7mm15004,78240020738‍
    200304SS0,7mm15005,28240020741‍
    224304SS0,7mm15005,88240020744‍
    250304SS0,7mm15006,58240020747‍
    300304SS0,7mm15007,88240020750‍
    315304SS0,7mm15008,28240020753‍
    350304SS0,7mm15009,18240020756‍
    400304SS0,7mm150010,48240020759‍
    450304SS0,7mm150011,68240020762‍
    500304SS0,7mm150012,98240020765‍
    560304SS0,7mm150014,58240020768‍
    630304SS0,7mm150016,38240020771‍
    710304SS0,7mm150018,48240020774‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-qfs-duct-l-15m
  • Product familyQFS Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Duct & Clips
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • วัสดุรองStainless steel 304
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย