เผยแพร่สินค้าของคุณ
QF Regulation Cone
Nordfab Ducting

QF Regulation Cone

Regulation cone, assembled inside duct, Ø80 - 630mm, galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Regulation Cone Galv 0,9mm 315mm 200mm

สเปคสินค้า
  • ø A (mm)ø B (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    8050Galv0,7mm0,28210001837‍
    10050Galv0,7mm0,28210001838‍
    12575Galv0,7mm0,28210001839‍
    14075Galv0,7mm0,38210001840‍
    15075Galv0,7mm0,48210001841‍
    16075Galv0,7mm0,48210001842‍
    18075Galv0,7mm0,58210001843‍
    200100Galv0,7mm0,888210001844‍
    224150Galv0,7mm0,98210001845‍
    250150Galv0,7mm0,98210001846‍
    300215Galv0,7mm1,58210001847‍
    315200Galv0,9mm2,48210001848‍
    400250Galv0,9mm3,28210001849‍
    450300Galv0,9mm4,18210001850‍
    500350Galv0,9mm5,18210001851‍
    560400Galv0,9mm68210001852‍
    600400Galv0,9mm68210001853‍
    630450Galv0,9mm68210001854‍
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.en-regulation-cone
  • Product familyQF Ducting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Adapters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-06-07
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationDuct Fitting
  • รหัส ETIMEG015540
  • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย