เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flanged Elbow 18ga
Nordfab Ducting

Flanged Elbow 18ga

18 Gauge Flanged Elbows (bends) allow airflow direction change in a line of dust collection ducting. 18 gauge galvanized steel Flanged Elbows are standard with Angle Flange (ANGFL) ends. Angle Flanges are attached loosely and retained via a vanstone lip.

All Nordfab Elbows are available in 90°, 60°, 45°, and 30° bends.

18 gauge steel construction provides extra durability for high wear applications.

  • Long Radius Elbows available
  • Galvanized steel or 304SS construction
  • Available with custom hole pattern flanges
  • Optional material gauges standard 22 and 20, 16, 14, 12, and 10
  • Flange gaskets available

Contact Nordfab or your local Nordfab dealer for assistance with larger sizes and material / gauge options.

สเปคสินค้า
  • A. General Fabrication Requirements: Comply with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Ch. 3, "Round, Oval, and Flexible Duct," based on indicated static-pressure class unless otherwise indicated.

    1. Construct ducts of galvanized sheet steel unless otherwise indicated. 304SS Optional.
    2. Basis-of-Design Product: Subject to compliance with requirements, provide Nordfab Ducting, LLC; Quick Fit (QF) Duct.

      B. Connection Joints: Joint types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Quick Fit Joints in Ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter. Flange: Optional.
      2. Flanged Joints in All Ducts Greater than 24 inches (610 mm) in diameter.

      C. Longitudinal Seams: Seam types are fabricated in accordance with SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible," Figure 3-2, "Round Duct Longitudinal Seams," for static-pressure class, applicable sealing requirements, materials involved, duct-support intervals, and other provisions in SMACNA's "HVAC Duct Construction Standards - Metal and Flexible."

      1. Fabricated round ducts 3 to 24 inches (76 to 510 mm) in diameter to have laser-welded or plasma-welded longitudinal seams.
      2. Fabricated round ducts above 24 inches (610 mm) in diameter to have plasma-welded longitudinal seams.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.flanged-elbow-18ga
    • Product familyFlanged Ducting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elbows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Dust Collection
    • IFC classificationDuct Fitting
    • รหัส ETIMEG015540
    • ชื่อ ETIMFittings, flanges and connectors
    • Uniclass 2015 CodePr_65_65_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDuctwork and fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Duct Fittings
    • OmniClass Number23-33 49 00
    • OmniClass TitleHVAC Ductwork

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    คอสตาริกา
    แคนาดา
    แซงมาร์แตง
    เบลีซ
    เบอร์มิวดา
    ปานามา
    เปอร์โตริโก
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา
    หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน

    สินค้าใกล้เคียง