เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alba Led panel
Alba Led panel
Alba Led panel
    Normagrup

    Alba Led panel

    ALBA: Clean Room Specialist.

    The ALBA family has been specifically designed for use in clean rooms and clean environments that demand a high degree of protection against dust and moisture. Based on an aluminum frame and protected with high resistance glass with enhanced cleanability, ALBA represents a sturdy fixture ideal for these kinds of installations. Multiple versions, sizes, and technologies are available, with the SaLuz version standing out for guaranteeing visual safety and compatibility with circadian rhythms.

    Highlights:

    • High protection against dust and moisture.
    • Aluminum frame with high resistance glass.
    • Multiple versions and sizes available.
    • SaLuz version compatible with circadian rhythms.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alba-led-panel
    • Product familyAlba
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Led panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-10-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)668
    • กว้าง (มิลลิเมตร)668
    • ความลึก (มิลลิเมตร)115
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001959
    • ชื่อ ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)