เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
Emergency Lighting Arque
    Normagrup

    Emergency Lighting Arque

    Minimalist Design, Maximum Versatility.

    Based on an innovative and minimalist circular design, the new family of ARQUE emergency lighting stands out for its small format, ease of maintenance, and great versatility. Available in standard (IP44) and watertight (IP65) versions, it is completed by a wide range of special accessories, including models with transparent or opal diffusers. It comes in black or white finishes and can optionally be manufactured with 3000K color temperature (see conditions).

    Highlights:

    • Compact and innovative circular design.
    • Available in IP44 and IP65 for different environments.
    • Wide range of accessories and diffuser options.
    • Two finishes: black and white, with optional 3000K version.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alumbrado-emergencia-arque
    • Product familyArque
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)47
    • กว้าง (มิลลิเมตร)97
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)