เผยแพร่สินค้าของคุณ
Emergency Lighting Dopplo
Emergency Lighting Dopplo
    Normagrup

    Emergency Lighting Dopplo

    Flexible Lighting for Large-Scale Needs.

    DOPPLO emergency light projectors are designed to illuminate large spaces while meeting aesthetic requirements. With adjustable lamps to optimize performance and PC housings for durability, the DOPPLO range offers various luminous outputs, making it a versatile solution for halls, pavilions, sports arenas, and more.

    Highlights:

    • Designed for large spaces with aesthetic requirements.
    • Adjustable lamps for optimized lighting performance.
    • Durable PC housings for long-lasting use.
    • Multiple luminous output options for versatile applications.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.alumbrado-emergencia-dopplo
    • Product familyDopplo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Alumbrado emergencia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)191
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)243
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001957
    • ชื่อ ETIMEmergency luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)